Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485
080Z2130
Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080Z2130
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Energimåling |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 120 V |
| Funksjon | Behovsmålere |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | 3PH ENERGY METER CT 5A RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Energy meter |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | Energy Meter |
| SCIP dossier nr. | 7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de |
| SCIP dossier produktnavn | 3PH ENERGY METER |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 247 Gram |
| Nettovekt | 184 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.892 Liter |
| EAN/UPC | 5715162846858 |