Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
080Z2131
Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080Z2131
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Energimåling |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 120 V |
| Funksjon | Behovsmålere |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Energy meter |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | Energy Meter |
| Servicebar | Nei |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 143 Gram |
| Nettovekt | 92 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.569 Liter |
| EAN/UPC | 5715162715819 |