AK-UI55 Info
084B4077
Funksjon: Eksternt display, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 30
084B4077
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
| Brukt til produkt | AK-CC55 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Funksjon | Eksternt display |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CE |
| Identisk produkt | 084B4195 |
| Material Description | AK-UI55 Info S/M-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Display |
| Produkttype | AK-UI55 Info |
| SCIP dossier nr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dossier produktnavn | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Strømforbruk [VA] | 0.1 VA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.044 Kilogram |
| Nettovekt | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.15 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |