Danfoss logo
AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply,  080Z0059

Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0059

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktPower supply
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskaper
Verdi
FunksjonStrømforsyning, 24V DC, 2,5 A
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply
Mer informasjon:Størrelse: 54 x 90mm
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnStrømforsyning
ProdukttypeTilbehør
TypedesignAK-PS 250

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.247 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.639 Liter
EAN/UPC5715162794777