Danfoss logo
AK-PS 250 power supply

Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0055

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktPower supply
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonStrømforsyning, 24V DC, 2,5 A
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 250, Accessory, Power Supply
Mer informasjon:Størrelse: 72 x 90mm
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnStrømforsyning
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAK-PS 250

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.32 Kilogram
Nettovekt0.28 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.792 Liter
EAN/UPC5702428134392