Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0053

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktPower supply
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonStrømforsyning, 24V DC, 0,75 A
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
Mer informasjon:Størrelse: 36 x 90mm
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnStrømforsyning
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAK-PS 075

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt145 Gram
Nettovekt101 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.566 Liter
EAN/UPC5702428089050