EET
080N0311
Brukt til produkt: EET, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 150
080N0311
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 150 stk. |
| Brukt til produkt | EET |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | Kabel for magnetisk dørsensor |
| Material Description | EET, Magnetic door sensor, 2m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.079 Kilogram |
| Nettovekt | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.157 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490907 |
| Proposition 65 | No significant risk |