Temperaturføler, NTC
080N0304
Funksjon: Temperaturføling, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 150
080N0304
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 150 stk. |
| Brukt til produkt | EET |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Temperaturføling |
| Kabellengde [m] | 1.500 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmekontakt | Terminalblokk |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1.5m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Temperaturføler |
| Produkttype | NTC |
| SCIP dossier nr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dossier produktnavn | NTC Temperature sensor Cable |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.037 Kilogram |
| Nettovekt | 0.032 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |