Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Temperaturføler, NTC

080N0303

Funksjon: Temperaturføling, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat150 stk.
Brukt til produktEET
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonTemperaturføling
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]3.000 m
KlemmekontaktTerminalblokk
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTemperaturføler
ProdukttypeNTC
SCIP dossier nr.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dossier produktnavnNTC Temperature sensor Cable
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.069 Kilogram
Nettovekt0.064 Kilogram
Volume0.233 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm