Electron. control accessories, EKA 200 KoolKey, ERC, EET, AK-CC, EKE
080N0020
Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080N0020
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ERC, EET, AK-CC, EKE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Funksjon | ERC/EET Progamming |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmekontakt | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Material Description | EKA 200 KoolKey |
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
| Mer informasjon: | 091X1074-1 (sample) |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Gateway |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
| SCIP dossier produktnavn | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 46 Gram |
| Nettovekt | 32 Gram |
| Volume | 0.135 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |