Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLCD 128x64 mono
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonUser Interface
GodkjenningCEEACRCMUAUL Recognized
Kapslingsgrad IPIP40
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
MonteringsmetodeSnap-on
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnDisplay
ProdukttypeAS-UI Snap-on
SanntidsklokkeNei
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
SummerNo
TypedesignAS-UI Snap-on S
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.099 Kilogram
Nettovekt0.071 Kilogram
Volume0.206 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm