Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers

080G3373

Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 42

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat42 stk.
Brukt til produktERC Controllers
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC5 V
FunksjonLedning RSP 01
GodkjenningCECQCcURus
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]2.000 m
Klemmekontakt3-poler RAST2.5 kantkontakt
Material DescriptionRSP 01, wire - 2000mm, Global
Matespenning [V] DC5.00 V
Mer informasjon:4,7K +/-20% motstand
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnSpindel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt94.01 Gram
Nettovekt94 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.562 Liter
EAN/UPC5702428441452