Danfoss logo
EKE1P_080G0325

Trinnventil-driver, EKE 1P

080G0325

Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 4, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Analoge inngangstyperSpenning
Antall per emballasjeformat16 stk.
Antall temperatursensorer2
Antall trykksensorer1
Brukt til produktCCMCCMTCTRETSKVS
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)2 stk.
Digitale utganger (DO)1 stk.
Display - alternativMMIGRS2
Display foranNei
Division25
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Gateway-alternativMMIMYK
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
KommunikasjonstypeModbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
Material DescriptionEKE-1P, Stepper valve extension module
Egenskaper
Verdi
Matespenning [V] DC24.00 V
Mer informasjon:Shared power supplySignal share via hardwire
Merknad om kapslingsgradIP40 for hus
MonteringsmetodeDIN-skinne
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerAlarmstyringKapasitetssignal fra masterAvrimingssekvensEkstern referanse, temp/SH-kontrollBegrensingsfunksjonerManuell driftReversibelt system med 1 EXVServicemodusOppstartOveropphetingsreferanseVentildriver: OD-referansePreset OD
ProduktgruppeElektronisk ventilstyring
ProduktnavnTrinnventil-driver
ProduktspråkKinesiskEngelskFranskTyskItalienskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKE 1P
ProgrammeringsverktøyKoolprog
Reservebatteri [V] DC [Maks.]24 V
Reservebatteri [V] DC [Min.]18 V
SCIP dossier nr.2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
SCIP dossier produktnavnEKE-1P, Stepper valve extension module
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlisten2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Temp. SensorstøttePt 1000
TrykksensorstøtteRatiometric 0,5 – 4 V DC
VentilutgangstypeCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.296 Kilogram
Nettovekt0.134 Kilogram
Volume1.96 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm