MCX-serien
080G0217
Brukt til produkt: MCX-serien, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 15
080G0217
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| Brukt til produkt | MCX-serien |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Identisk produkt | 080G0279 |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Vifehastighetsstyring |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| SCIP dossier produktnavn | ACCSCS - Fans speed control |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | ACCSCS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.328 Kilogram |
| Nettovekt | 2.328 Kilogram |
| Volume | 6.991 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |