Sensorer
080G0211
Brukt til produkt: MCX-serien, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 10
080G0211
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | MCX-serien |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabellengde [m] | 1.500 m |
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m-I/P10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Temperaturføler |
| Produkttype | Tilbehør |
| Typedesign | ACCPBT |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.018 Kilogram |
| Nettovekt | 0.016 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702423286027 |