Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC
061H3104
Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50
061H3104
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Brukt til produkt | XGE-ECXGE-SE |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | DIN-plugg |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Maks. strømutgang/fase [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Plug |
| Produkttype | Accessory |
| Typedesign | XGE-AA02 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.033 Kilogram |
| Nettovekt | 0.031 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.081 Liter |
| EAN/UPC | 5715162663899 |