XGE-AA01
061H3103
Typedesign: XGE-AA01, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 60
061H3103
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| Brukt til produkt | XGE-AC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | DIN-plugg |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CE |
| Identisk produkt | 061H3101 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kuldemidler | R449BR450AR513A |
| Maks. strømutgang/fase [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Plug |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | Accessory |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | XGE-AA01 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.027 Kilogram |
| Nettovekt | 0.02 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.069 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275606 |