Danfoss logo
OP-HJZ036D40N/Q - 115N0339 - 115N0340

Optyma™, OP-HJZ036D40Q

115N0340

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-HJZ036D40Q
BruksområderHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.72 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Identisk produkt114N3254115F0340115N0806
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
KondensatortypeG8
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.94 kW
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]4800 m³/h
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ036D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)5.90 kW
MCC17 A
Model numberOP-HJZ036D40Q
Mottakervolum [L]8.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D40
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersjonD40
Viftebladstørrelse [mm]457.000 mm
Viftediameter [mm]457 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]2.60 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]889 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]889 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt104 Kilogram
Nettovekt92 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume259.371 Liter