Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-LJZ096D49E

115F0422

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-LJZ096D49E
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ096-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Identisk produkt115F0894
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
KondensatortypeJ8
KuldemidlerR404AR452A
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.06 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ096D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ096D49E
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D49
SegmentbrukLow Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersjonD49
Viftediameter [mm]457 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]2.60 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]375 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt104 Kilogram
Nettovekt91 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm