Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

Optyma™, OP-HGZ125D39V

115F0319

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseOP-HGZ125D39V
BruksområderHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]400 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]380/3/60
KondensatortypeQ8
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)21.2 kW
Model numberOP-HGZ125D39V
Mottakervolum [L]18.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D39
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersjonD39
Viftediameter [mm]600 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]3.50 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]500 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]600 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt247 Kilogram
Nettovekt229 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm