Optyma™, OP-HJZ032D39V
115F0283
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0283
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-HJZ032D39V |
| Bruksområder | HBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ032-9 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 400 V |
| In scope of WEEE | No |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 380/3/60 |
| Kondensatortype | G8 |
| Kuldemidler | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.53 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 4800 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ032D39V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 5.23 kW |
| Model number | OP-HJZ032D39V |
| Mottakervolum [L] | 8.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D39 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teknologi | Reciprocating |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
| Versjon | D39 |
| Viftediameter [mm] | 457 mm |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 375 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 87 Kilogram |
| Nettovekt | 75 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |