Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-HJM036D49V

115F0241

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-HJM036D49V
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT036-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]400 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]380/3/60
KondensatortypeG8
KuldemidlerR22
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM036D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.05 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM036D49V
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D49
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersjonD49
Viftediameter [mm]457 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]2.60 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]375 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt93 Kilogram
Nettovekt81 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm