Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJM064D39E

115F0166

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-HJM064D39E
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT064-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
KondensatortypeJ8
KuldemidlerR22
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM064D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.25 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM064D39E
Mottakervolum [L]8.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D39
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersjonD39
Viftediameter [mm]457 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]2.60 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]375 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt107 Kilogram
Nettovekt94 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm