Optyma™, OP-HJM019D39E
115F0130
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
115F0130
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-HJM019D39E |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT019-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| In scope of WEEE | No |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
| Kondensatortype | D8 |
| Kuldemidler | R22 |
| Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 2400 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM019D39E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 1.92 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM019D39E |
| Mottakervolum [L] | 4.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D39 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teknologi | Reciprocating |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
| Versjon | D39 |
| Viftediameter [mm] | 355 mm |
| Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 200 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 240 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 64 Kilogram |
| Nettovekt | 55 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 277.2 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |