Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-HGZ100D20Q

115F0115

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseOP-HGZ100D20Q
BruksområderHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ100-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
KondensatortypeN8
KuldemidlerR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ100D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)15.7 kW
Model numberOP-HGZ100D20Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D20
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersjonD20
Viftediameter [mm]457 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]2.60 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]375 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt159 Kilogram
Nettovekt144 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm