Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJZ028D20N

115F0074

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-HJZ028D20N
BruksområderHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ28-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.14 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/60
KondensatortypeG8
KuldemidlerR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Egenskaper
Verdi
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)4.62 kW
Model numberOP-HJZ028D20N
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D20
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersjonD20
Viftediameter [mm]457 mm
Viftestrøm @ 60 Hz [A]2.60 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]375 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt65 Kilogram
Nettovekt60 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm