Optyma™, OP-LGHE271NTA07D
114X8048
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Optyma™
114X8048
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | OP-LGHE271NTA07D |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
| Kuldemidler | R22 |
| Material Description | OP-LGHE271NTA07D (NTZ271-415V BLU) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | OP-LGHE271NTA07D |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A07 |
| SCIP dossier nr. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier produktnavn | OPTYMA SPARE-11 |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Versjon | A07 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 178.9 Kilogram |
| Nettovekt | 141.9 Kilogram |
| Volume | 1041.98 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |