Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGUE162MLA06D

114X8047

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R134a; R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Optyma™

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)3
Antall vifter2
BeskrivelseOP-MGUE162MLA06D
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ076T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeD
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]415 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
Egenskaper
Verdi
KondensatortypeP3
KuldemidlerR134aR22R404AR507A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
Material DescriptionOP-MGUE162MLA06D (MLZ076-440V BLU)
Model numberOP-MGUE162MLA06D
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A06
SCIP dossier nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier produktnavnOPTYMA SPARE-11
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
TeknologiScroll
VersjonA06
Viftestrøm @ 50 Hz [A]1.00 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]500 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]400/3/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt169 Kilogram
Nettovekt154 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428560399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm