Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

Optyma™, OP-MGRN121MTA02E

114X5746

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseOP-MGRN121MTA02E
Bredde [mm]1500.00 mm
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ072-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.04 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]440 V
In scope of WEEENo
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
KondensatortypeN8
KuldemidlerR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]360 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]870.0 mm
LRA85 A
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]3450 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]82 dBA
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-MGRN121MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)9.62 kW
MCC19.7 A
Model numberOP-MGRN121MTA02E
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]7.3 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02
RLA12.6 A
SCIP dossier nr.2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP dossier produktnavnOPTYMA A02 N8 V
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]360 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]440 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sugekoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Totalhøyde [mm]694.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersjonA02
Vifte hette/grilltypeCowl
Viftebladstørrelse [mm]350.000 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.35 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]159 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]75 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt139.252 Kilogram
Nettovekt120 Kilogram
Volume1752.135 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428562973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm