Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

Optyma™, OP-MCRN060MTA02E

114X5732

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCRN060MTA02E
Bredde [mm]900.00 mm
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.08 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]440 V
In scope of WEEENo
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
KondensatortypeD7
KuldemidlerR404AR452AR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]360 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]900.0 mm
LRA38 A
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]4180 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]74 dBA
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-MCRN060MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)5.02 kW
MCC10.22 A
Model numberOP-MCRN060MTA02E
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]5.2 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02
SCIP dossier nr.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP dossier produktnavnOPTYMA A02 D7
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]360 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]440 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sugekoblingens størrelse [in]5/8 in
Totalhøyde [mm]705.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersjonA02
Vifte hette/grilltypeCowl
Viftebladstørrelse [mm]500.000 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.97 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]65 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]220 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt93 Kilogram
Nettovekt86.828 Kilogram
Volume866.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428563079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm