Danfoss logo
OP-MGMD048MTA02E - OP-MGZD048MTA02D - OP-MGZD054MTA02D/E/G

Optyma™, OP-MGZD048MTA02D

114X5048

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)3
Antall vifter2
BeskrivelseOP-MGZD048MTA02D
Bredde [mm]800.00 mm
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ028-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeD
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.95 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V]400 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]400/3/50
KondensatortypeE3
KuldemidlerR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]600 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]2600 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]75 dBA
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-MGZD048MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC7.5 A
Model numberOP-MGZD048MTA02D
MottakergodkjenningCE
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A02 (Fin and tube)
RLA5.4 A
SCIP dossier nr.b6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707
SCIP dossier produktnavnOPTYMA A02 E3
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]400 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]400 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sugekoblingens størrelse [in]1/2 in
TeknologiReciprocating
Totalhøyde [mm]442.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersjonA02
Viftebladstørrelse [mm]300.000 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks400 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]400 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.14 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]68 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]400/3/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt72 Kilogram
Nettovekt64.5 Kilogram
Volume377.454 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424233440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm