Danfoss logo
OP-MCHC010SCA01G - OP-MCHC013SCA01G - OP-MCGC015SCA01G - OP-MCGC018SCA01G

Optyma™, OP-MCGC015SCA01G

114X0449

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCGC015SCA01G
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.71 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_4/5
KuldemidlerR134aR513AR1234yf
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]850 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]64 dBA
Material DescriptionOP-MCGC015SCA01G
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC015SCA01G
MottakergodkjenningUL
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A01
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]220 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]240 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Sugekoblingens størrelse [in]3/8 in
TeknologiReciprocating
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
VersjonA01
Viftebladstørrelse [mm]254.000 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.39 A
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.35 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]16 W
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]16 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]55 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]53 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23.742 Kilogram
Nettovekt23 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume64.286 Liter
EAN/UPC5702428565882