Danfoss logo
OP-MCHC004TLA04G

Optyma™, OP-MCHC004TLA04G

114X0303

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Optyma™

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCHC004TLA04G
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL4DL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
Hastighet plattformFixed-speed
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]253 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_3
KuldemidlerR404AR507A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]207 V
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]518 m³/h
Material DescriptionOP-MCHC004TLA04G
Egenskaper
Verdi
Model numberOP-MCHC004TLA04G
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]1.1 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A04
RLA1.3 A
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]207 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]253 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Sugekoblingens størrelse [in]1/4 in
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersjonA04
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]230.000 mm
Viftediameter [mm]230 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks253 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.25 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]10 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]15 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17 Kilogram
Nettovekt15 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume67.2 Liter
EAN/UPC5702428566063