Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

Optyma™, OP-MCGC007

114X0244

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCGC007NLA00G
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL7.3MF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.39 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_2
KuldemidlerR134aR513A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]231 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]56 dBA
Material DescriptionOP-MCGC007NLA00G (NL7.3MFXN0) CONDENS. U
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A00
SCIP dossier nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier produktnavnOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]220 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]240 V
Spenning 60Hz [V]220 V
Spenning 60Hz [V] [Maks]240 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersjonA00
Viftebladstørrelse [mm]200.000 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.19 A
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.17 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]5 W
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]5 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]27 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]24 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.2 Kilogram
Nettovekt18 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume53.55 Liter
EAN/UPC5702428566100