Danfoss logo
OP-MCGC006FRA04G - OP-MCGC007FRA04G - OP-MCGC008FRA04G

Optyma™, OP-MCGC008FRA04G

114X0227

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Optyma™

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCGC008FRA04G
BruksområderMBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelFR8.5GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
Hastighet plattformFixed-speed
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_2
KuldemidlerR134aR513AR1234yf
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]420 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)]56 dBA
Material DescriptionOP-MCGC008FRA04G
Egenskaper
Verdi
Model numberOP-MCGC008FRA04G
MottakergodkjenningUL
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A04
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]220 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]240 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Sugekoblingens størrelse [in]5/16 in
TeknologiReciprocating
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersjonA04
Viftebladstørrelse [mm]200.000 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.19 A
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.17 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]5 W
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]5 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]27 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]24 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.442 Kilogram
Nettovekt19 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume52.881 Liter
EAN/UPC5702428566131