Optyma™, OP-MCGC008NLA00G
114X0204
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0204
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-MCGC008NLA00G |
| Bruksområder | MBP |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NL8.4MF |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkjenning | CEEAC |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.42 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
| Identisk produkt | 114X0352 |
| In scope of WEEE | No |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
| Kondensatortype | BG_2 |
| Kuldemidler | R134aR513AR1234yf |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 231 m³/h |
| Material Description | OP-MCGC008NLA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC008NLA00G |
| Mottakergodkjenning | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A00 |
| RLA | 2.3 A |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
| Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Versjon | A00 |
| Vifte hette/grilltype | Grill |
| Viftebladstørrelse [mm] | 200.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 200 mm |
| Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
| Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 5 W |
| Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 7 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 17.5 Kilogram |
| Nettovekt | 17 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 48.75 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566216 |