Danfoss logo
 OP-HGZC1350UWE300Q

Optyma™, OP-HGZC1350UWE300Q

114N3635

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
AWEF-applikasjonIndoor
AWEF-displayYes
BeskrivelseOP-HGZC1350UWE300Q
Bredde [mm]871.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ160-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)16.32 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Identisk produkt114N6351
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
KondensatortypeP3
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]1499.0 mm
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]13400 m³/h
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-HGZC1350UWE300Q MTZ160-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)25.49 kW
MCC59.8 A
Model numberOP-HGZC1350UWE300Q
MottakergodkjenningASME
Mottakervolum [L]24.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WE
RLA44.8 A
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]230 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Totalhøyde [mm]874.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionWE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control
VersjonWE
Viftebladstørrelse [mm]559.000 mm
Viftediameter [mm]559 mm
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]4.40 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]550 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]688 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt236 Kilogram
Nettovekt219 Kilogram
Volume1139.265 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428802222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm