Optyma™, OP-HGZC1000UWJ300R
114N3632
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3632
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 2 |
| AWEF-applikasjon | Indoor |
| AWEF-display | Yes |
| Beskrivelse | OP-HGZC1000UWJ300R |
| Bredde [mm] | 871.00 mm |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | R |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL listed |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 11.29 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| In scope of WEEE | No |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 460/3/60 |
| Kondensatortype | P3 |
| Kuldemidler | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengde [mm] | 1499.0 mm |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 13400 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | OP-HGZC1000UWJ300R MTZ125-4VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 20.43 kW |
| MCC | 23.5 A |
| Model number | OP-HGZC1000UWJ300R |
| Mottakergodkjenning | ASME |
| Mottakervolum [L] | 20.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ WJ |
| RLA | 17.3 A |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 60Hz [V] | 460 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Totalhøyde [mm] | 874.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Versjon | WJ |
| Viftebladstørrelse [mm] | 559.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 559 mm |
| Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks | 460 V |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 460 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 2.00 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 550 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 688 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 260 Kilogram |
| Nettovekt | 244 Kilogram |
| Volume | 1139.265 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |