Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWE300N

Optyma™, OP-HCZC0300UWE300N

114N3613

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
AWEF-applikasjonIndoor
AWEF-displayYes
BeskrivelseOP-HCZC0300UWE300N
Bredde [mm]599.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ040-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Identisk produkt114N6320
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/60
KondensatortypeE5
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]800.0 mm
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]2800 m³/h
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-HCZC0300UWE300N MTZ40-1VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)6.16 kW
MCC29.1 A
Model numberOP-HCZC0300UWE300N
MottakergodkjenningUL
Mottakervolum [L]4.2 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WE
RLA21.8 A
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]230 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]5/8 in
Totalhøyde [mm]544.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Væskelinjekobling [in]3/8 in
VersionDescriptionWE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control
VersjonWE
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]450.000 mm
Viftediameter [mm]450 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.97 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt102 Kilogram
Nettovekt85.9 Kilogram
Volume260.64 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424068189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm