Danfoss logo
OP-HRX038D40Q

Optyma™, OP-HRX038D40Q

114N3379

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseOP-HRX038D40Q
BruksområderHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ038-2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.87 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
Kompressorfaser3
KondensatortypeN8
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU038D40Q MLZ038T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)10.78 kW
Model numberOP-HRX038D40Q
Mottakervolum [L]10.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D40
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiScroll
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersjonD40
Viftediameter [mm]457 mm
Viftefaser1
Viftestrøm @ 60 Hz [A]3.60 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt183 Kilogram
Nettovekt167 Kilogram
Volume707.9 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428874304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm