Danfoss logo
OP-HGM064D32Q - OP-HGZ064D32N/Q

Optyma™, OP-HGZ064D32Q

114N3298

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Optyma™

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseOP-HGZ064D32Q
BruksområderHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ064-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
Kompressorfaser3
Egenskaper
Verdi
KondensatortypeN8
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
Material DescriptionOP-HGZ064D32Q MTZ64-3VM
Model numberOP-HGZ064D32Q
Mottakervolum [L]10.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D32
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
VersjonD32
Viftediameter [mm]457 mm
Viftefaser1
Viftestrøm @ 60 Hz [A]3.60 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]450 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt142 Kilogram
Nettovekt125 Kilogram
Volume686.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428873499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm