Danfoss logo
OP-MCNC0075RWC000N

Optyma™, OP-MCNC0075RWC000N

114N2099

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCNC0075RWC000N
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSCE15MNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeN
EmballasjeformatMulti pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL Recognized
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Identisk produkt114N2091114N2097114N2098114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]220/1/60
Kompressorfaser1
KuldemidlerR290
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskaper
Verdi
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]830 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0075RWC000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RWC000N
Pakkeantall18
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WC
RLA4.3 A
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]3/8 in
Suging tilkoblingsdiameter [mm]9.52 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersionDescriptionWC : Power cord, receiver, electrical box
Viftebladstørrelse [mm]254.000 mm
Viftediameter [mm]254 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.40 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]30 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]30 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]220/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30.875 Kilogram
Nettovekt29.325 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm