Danfoss logo
 OP-HCGC0075UWC000N

Optyma™, OP-HCGC0075UWC000N

114N2028

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Optyma™

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-HCGC0075UWC000N
Bredde [mm]429.00 mm
BruksområderHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelJ6220Z2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Godkjenning, filnavn52L3
Hastighet plattformFixed-speed
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/60
Kompressorfaser1
KondensatortypeBM81
KuldemidlerR134a
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
Lengde [mm]483.0 mm
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]1480 m³/h
Material DescriptionOP-HCGC0075UWC000N NJ6220Z
Egenskaper
Verdi
Model numberOP-HCGC0075UWC000N
MottakergodkjenningUL
Mottakervolum [L]1.7 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WC
RLA74 A
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]208 V
Spenning 60Hz [V] [Maks]230 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]3/8 in
TeknologiReciprocating
Totalhøyde [mm]340.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersjonWC
Viftebladstørrelse [mm]305.000 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.00 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]50 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]150 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47.5 Kilogram
Nettovekt42.5 Kilogram
Volume70.407 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428391443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm