Danfoss logo
TL4CNXN0

Optyma™, TL4CNXN0

114F1508

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Refrigeration MT; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseTL4CNXN0
Bredde [mm]273.00 mm
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]253 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_1
KonfigurasjonskodeSingle
KuldemidlerR290
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskaper
Verdi
Lengde [mm]410.0 mm
Material DescriptionTL4CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL4CNXN0
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ N0
SegmentbrukRefrigeration MTLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Spenning 50 Hz [V]207 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]253 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Sugekoblingens størrelse [in]1/4 in
TeknologiCondensing units Reciprocating
Totalhøyde [mm]197.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersjonN0
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.19 A
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.17 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]27 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]24 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.8 Kilogram
Nettovekt12.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume52.5 Liter
EAN/UPC5702428566513