Danfoss logo
OP-NL08CLXT2

Optyma™, OP-NL08CLXT2

114E2640

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-NL08CLXT2
Bredde [mm]318.00 mm
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL8.4CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]253 V
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_3
KuldemidlerR404AR507A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]444.0 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]518 m³/h
Material DescriptionOP-NL08CLXT2
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08CLXT2
MottakergodkjenningCE
Mottakervolum [L]1.1 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ T2
RLA2.5 A
SegmentbrukLow Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]207 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]253 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Sugekoblingens størrelse [in]5/16 in
Totalhøyde [mm]256.0 mm
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VersjonT2
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]230.000 mm
Viftediameter [mm]230 mm
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks253 V
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.19 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W]10 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]15 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.5 Kilogram
Nettovekt19 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume58.24 Liter
EAN/UPC5702428570275