Danfoss logo
SC18GXT0

Optyma™, SC18GXT0

114E2442

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseSC18GXT0
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.77 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
Identisk produkt114E2567
In scope of WEEENo
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
Egenskaper
Verdi
KondensatortypeBG_4/5
KuldemidlerR134a
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18GXT0
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ T0
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
VersjonT0
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.39 A
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.35 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]55 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]53 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt25.023 Kilogram
Nettovekt25.023 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume71.92 Liter
EAN/UPC5702428570794