Danfoss logo
 HRJM0750UWK000Q & HRJM1000UWK000Q

Optyma™ Slim, HRJM0750UWK000Q

114N6168

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
BeskrivelseHRJM0750UWK000Q
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ058T2C
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
KondensatortypeQ8
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]14000 m³/h
Material DescriptionHRJM0750UWK000Q MLZ058T2C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)16.38 kW
Model numberHRJM0750UWK000Q
Mottakervolum [L]14.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WK
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]1-1/8 in
Væskelinjekobling [in]5/8 in
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersjonWK
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]550.000 mm
Viftediameter [mm]550 mm
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks277 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.50 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]800 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt288 Kilogram
Nettovekt270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255122333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm