Danfoss logo
 HNJM0200UWK000N&Q - HNJM0250UWK000N&Q - HNJM0300UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0200UWK000Q

114N6153

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseHNJM0200UWK000Q
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ015T2C
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.56 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
KondensatortypeG8
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]4600 m³/h
Material DescriptionHNJM0200UWK000Q MLZ015T2C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)4.17 kW
Model numberHNJM0200UWK000Q
Mottakervolum [L]6.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WK
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]7/8 in
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersjonWK
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]450.000 mm
Viftediameter [mm]450 mm
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]200 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.80 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]430 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt119 Kilogram
Nettovekt103 Kilogram
Volume295.433 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255122203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm