Danfoss logo
LJJM0150UWH000N&Q - LJJM0200UWH000N&Q

Optyma™ Slim, LJJM0150UWH000Q

114N6131

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseLJJM0150UWH000Q
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
In scope of WEEENo
KapasitetskontrollFixed speed
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
KondensatortypeD8
KuldemidlerR404AR452AR454CR455A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.27 kW
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]2400 m³/h
Material DescriptionLJJM0150UWH000Q NTZ048-3
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJJM0150UWH000Q
Mottakervolum [L]3.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WH
SegmentbrukLow Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]5/8 in
Væskelinjekobling [in]3/8 in
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]350.000 mm
Viftediameter [mm]350 mm
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]110 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.20 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]170 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt96 Kilogram
Nettovekt81 Kilogram
Volume197.426 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255122098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm