Optyma™ Slim, LRYM0800UWH000Q
114N3655
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3655
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 2 |
| AWEF-applikasjon | Outdoor |
| AWEF-display | Yes |
| Beskrivelse | OP-LRYM0800UWH000Q |
| Bruksområder | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ024T2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomiser | No |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL listed |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
| Identisk produkt | 114N3507 |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/3/60 |
| Kondensatortype | N8 |
| Kuldemidler | R404AR448AR449AR452A |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.85 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 8540 m³/h |
| Material Description | OP-LRYM0800UWH000Q LLZ024T2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 14.14 kW |
| Model number | LRYM0800UWH000Q |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim WH |
| Segmentbruk | Low Back Pressure |
| Spenning 60Hz [V] | 220 V |
| Spenning 60Hz [V] [Maks] | 240 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teknologi | Scroll |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Væskeinjeksjon | Yes |
| VersionDescription | WH : WG + suction accumulator for LBP models |
| Versjon | WH |
| Viftebladstørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 450 mm |
| Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 2.10 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 430 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 430 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 110 Kilogram |
| Nettovekt | 101 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 743.522 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |